Technische Daten
Umgebungsbedingungen |
Dreiphasige Netzdrosseln AX2090-ND50 |
---|---|
Nennspannung |
3 x 460 V, -25% +10%, 50/60 Hz1) |
Überlastfaktor |
2,0 x IN für 30 s |
Umgebungstemperatur |
-25 °C bis +45 °C, mit 1,3% (/°C) Leistungsreduzierung bis +60°C |
Montagehöhe |
1000 m, mit 6% (/1000m) Leistungsreduzierung bis 4000m |
Relative Luftfeuchte |
15 %…95 %, Betauung nicht zulässig |
Lagertemperatur |
-25 °C bis +70 °C |
Schutzart |
IP00 |
Kurzschlussspannung |
UK 4 % bei 400 V = 9,24 V |
Zulässiger Verschmutzungsgrad |
P2 gemäß EN 61558-1 |
Thermische Auslegung |
Ieff < IN |
Material |
AX2090-ND50 sind UL zertifiziert für die Märkte USA und Kanada |
1) bei Netzfrequenz = 60 Hz ist die Verlustleistung um ca. 10 & höher!
Dreiphasige Netzdrosseln
|
AX2090-ND50- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Daten |
0060 |
0072 |
0090 |
0110 |
0143 |
0170 |
Nennstrom [A] |
60 |
72 |
90 |
110 |
143 |
170 |
Verlustleistung [W] |
70 |
80 |
120 |
140 |
160 |
170 |
Induktivität [mH] |
0,25 |
0,20 |
0,16 |
0,13 |
0,10 |
0,09 |
Gewicht [kg] |
7 |
10 |
13 |
15 |
25 |
25 |
Anschluss [mm²] |
16 |
16 |
35 |
35 |
70 |
70 |
Kurzschlussspannung |
4 % UK |