Abmessungen und Maßzeichnungen
| AX2090-NF50- | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Maße | 0014 | 0032 | 0063 | 0100 | 0150 | 0180 |
B1 [mm] | 38-0,3 | 35-0,3 | 40 | 45 | 60 | 180 |
B2 [mm] | 46,4 | 58 | 62 | 75 | 90 | 200 |
B3 [mm] | Ø 4,5 | Ø 7 | Ø 8,5 | |||
H1 [mm] | 70 | 90 | 180 | 200 | 220 | 120 |
H2 [mm] | 1,5 | -- | -- | -- | -- | |
K [mm²] | 4 | 10 | 0,6-16 | 16-50 | 35-95 | Stromschienen |
K1 [mm] | -- | -- | -- | -- | -- | 45 |
K2 [mm] | -- | -- | -- | -- | -- | 86 |
K3 [mm] | -- | -- | -- | -- | -- | 91 |
L1 [mm] | 200 | 240 | 250 | 280 | 160 | |
L2 [mm] | 231 | 265 | 280 | 290 | 320 | 310 |
L3 [mm] | 221-0,5 | 255-0,5 | 270 | 300 | 180 | |
L4 [mm] | -- | -- | 305 | 336 | 380 | 410 |
PE1 [mm] | 60 | 70 | -- | -- | -- | 30 |
PE2 [mm] | 9 | 8 | -- | -- | -- | -- |
PE [mm²] | M5 | M6 | M8 | M10 | ||
T [Nm] | 0,5 – 0,6 | 1,2 – 1,5 | -- | -- | -- | -- |

- AX2090-NF50-0014
- AX2090-NF50-0032

- AX2090-NF50-0063
- AX2090-NF50-0100
- AX2090-NF50-0150

- AX2090-NF50-0180