Technische Daten
Daten | AX2090-MD50-0012 | AX2090-MD50-0025 |
|---|---|---|
Bemessungsspannung | 480 V AC | 480 V AC |
Bemessungsfrequenz | 0…60 Hz | 0…60 Hz |
Prüfspannung Leitung / Leitung für 2 s | 1770 V DC | 1770 V DC |
Prüfspannung Leitungen / Gehäuse für 2 s | 2700 V DC | 2700 V DC |
Bemessungstemperatur | 50 °C | 50 °C |
Induktivität | 0,2 mH | 0,12 mH |
Nennstrom (im Dauerbetrieb (S1)) | 12 A | 25 A |
Klimakategorie | 25/100/21 | 25/100/21 |
Zulassung | UL 1283 / UL File No. E70122 | UL 1283 / UL File No. E70122 |
Widerstand [typ] | 25 mΩ | 15 mΩ |
Verlustleistung | 5…25 W1)3) | 10…35 W2)4) |
Gewicht | 2,9 kg | 8,5 kg |
1)Nennstrom 1…12 A
2)Nennstrom 18…25 A
3)gemessen bei max. Leitungslänge von 100 m
4)gemessen bei max. Leitungslänge von 50 m
Weiterführende Informationen