Elektrischer Anschluss
Der elektrische Anschluss der Motordrosseln erfolgt im "plug & play" Verfahren. Ziehen Sie die beiden Stecker der bereits vorhandenen Motorleitung aus dem AX5000 und stecken diese in die Buchsen der Motordrossel. Anschließend stecken Sie die beiden Stecker der integrierten Motordrosselleitung in die Buchsen des AX5000.
| |
Vorsicht Verletzungsgefahr durch elektrischen Schlag! Setzen Sie die elektrische Umgebung (Servoverstärker, Schaltschrank, u.s.w.) in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Installation oder Deinstallation der Motordrosseln beginnen. |
![]() | Anschlussleitungen Verwenden Sie ausschließlich Beckhoff Motorleitungen und ziehen Sie die Anschlussstecker fest an. Max. Anzugsmoment - M4 Gewinde = 1,5 Nm ±0,1 Max. Anzugsmoment - M3 Gewinde (Motorstecker) = 0,6 Nm ±0,1. |
Schaltplan |
---|