Allgemeine Übersicht
Nr. | Bezeichnung |
| |
---|---|---|---|
1 | Navigationswippe | ||
2 | Schild zur freien Beschriftung | ||
3 | X05 – Buchse für den EtherCAT Ausgang | ||
4 | X03 – Spannungsversorgung 24 V DC | ||
5 | X52 – Anschluss der Temperaturüber | ||
6 | X51 – Anschluss des externen Bremswider- | ||
7 | X01 – Netzspannungsversorgung | ||
8 | X02 – Zwischenkreis Ausgang | ||
9 |
GEFAHR | Max. 875 V DC Spannung an den Zwischenkreisklemmen X02. Nach Abschalten des Geräts liegt noch 15 Minuten lebensgefährliche Spannung an. Wenn die Spannung unter 50 V abgesunken ist, ist ein gefahrloses Arbeiten möglich. | |
10 | X04 – Buchse für den EtherCAT Eingang | ||
11 | Display |