Mechanische Daten
Die äußeren Abmessungen des Bremsmoduls sind identisch mit den Abmessungen der Servoverstärker der Baureihe AX5000 bis 12 A.
Mechanische Daten | AX5021 |
|---|---|
Gewicht | ca. 4 kg |
Breite | 92 mm |
Höhe ohne Stecker | 274 mm |
Tiefe ohne Stecker/Zubehör | 232 mm |