Absicherung
Externe Absicherung der Einzelgeräte, CE-konform
| |
Brandgefahr durch Kurzschluss! Die empfohlenen Sicherungen dienen dem Leitungsschutz. Die Servoverstärker sind mit einem integrierten Selbstschutz ausgestattet. |
Absicherung |
AX5160 |
AX5172 |
AX5190 |
AX5191 |
AX5192 |
AX5193 |
---|---|---|---|---|---|---|
AC Einspeisung (max.)* |
80 A |
100 A |
125 A |
160 A |
200 A |
224 A |
24 V Einspeisung (max.) |
4 AT |
10 AT | ||||
Bremswiderstand |
elektronisch |
*) Es sind Netzsicherungen der Betriebsklasse “gG” nach IEC60269 oder Sicherungsautomaten mit Charakteristik “C” zu verwenden.
Externe Absicherung der Einzelgeräte, UL-konform
| |
Brandgefahr durch Kurzschluss! Die empfohlenen Sicherungen dienen dem Leitungsschutz. Die Servoverstärker sind mit einem integrierten Selbstschutz ausgerüstet. |
Absicherung |
AX5160 |
AX5172 |
AX5190 |
AX5191 |
AX5192 |
AX5193 |
---|---|---|---|---|---|---|
AC Einspeisung (max.)* |
|
|
|
|
|
|
24 V Einspeisung (max.) |
4 AT |
10 AT | ||||
Bremswiderstand |
elektronisch |
*) Es sind Netzsicherungen der Betriebsklasse “gG” nach IEC60269 oder Sicherungsautomaten mit Charakteristik “C” zu verwenden.