Externe Absicherung der Einzelgeräte, UL-konform
| Der AX5000 darf nur an ein Standardversorgungsnetz mit geerdetem Mittelpunkt angeschlossen werden, wobei die Spannung gegen Erde max. 277 V betragen darf. |
Verwenden Sie für die netzseitige Absicherung UL-Sicherungen der Klasse RK5.
Der integrierte Schutz gegen Kurzschluss ersetzt nicht die externe Absicherung des Versorgungsnetzes. Die Absicherung des Versorgungsnetzes muss den Herstellerangaben, den nationalen und internationalen Vorschriften und Gesetzen entsprechen.
Verwendbar für den Einsatz in Versorgungsnetzen die eine maximale Stromtragfähigkeit von 18000 A bei 480 V AC liefern können. Bezüglich Alternativen zu den UL-Sicherungen der Klasse RK5 beachten Sie unbedingt die UL-Norm UL 508 A, Kapitel SB4.2.3, Exception No. 1. Für weitergehende Fragen zu den UL-Sicherungen kontaktieren Sie bitte die zuständige Zertifizierungsstelle.
SB4.2.3 Ein hoher Fehlerkurzschlussstromwert für einen Motorregler, ein Überlastrelais oder einen kombinierten Motorregler, wie in SB4.2.2 (a) oder (c) spezifiziert, darf nur dann als Kurzschlussstromwert der Komponente verwendet werden, wenn die spezifizierte Zweigstromkreisschutzeinrichtung vorgesehen ist.
Ausnahme 1: Wenn es sich bei dem spezifizierten BCPD in Bezug auf den hohen Fehler SCCR um eine Sicherung der Klasse CC, G, J, L, RK1, RK5 oder T handelt, kann eine Sicherung einer anderen Klasse bei der gleichen hohen Fehlernennleistung verwendet werden, wobei der Ip-Durchlassstrom und I2t der neuen Sicherung nicht größer als der der spezifizierten Sicherung ist. Siehe Tabelle SB4.2 für maximale Durchlassströme (Ip) und I2t.
Einphasig
| AX5101 | AX5103 | AX5106 | AX5201 | AX5203 | AX5206 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AC-Einspeisung max. *) | 6 A | 12 A | 20 A | 12 A | 20 A | 20 A |
24 V-DC-Einspeisung max. | 3 AT | |||||
Bremswiderstand | elektronisch | |||||
Dreiphasig
| AX5101 | AX5103 | AX5106 | AX5201 | AX5203 | AX5206 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AC-Einspeisung max. *) | 6 A | 12 A | 20 A | 12 A | 20 A | 20 A |
24-V-DC-Einspeisung max. | 3 AT | |||||
Bremswiderstand | elektronisch | |||||
| AX5112 | AX5118 | AX5125 | AX5140 |
|---|---|---|---|---|
AC-Einspeisung max *) | 20 A | 35 A | 45 A | 80 A |
24-V-DC-Einspeisung max. | 3 AT | |||
Bremswiderstand | elektronisch | |||
![]() | AX5112! Absicherung nur durch UL zugelassene Sicherungen mit einem Nennstrom von 20 A und mind. 480 V. | |
Interne Absicherung, UL-konform
Schaltkreis | Sicherung |
|---|---|
24 V - Systemspannung | 3,4 AF |
24 V - Peripheriespannung | elektronisch |
Bremswiderstand | elektronisch |
Externe Absicherung im Antriebsverbund
Faustformel: | Summe der Geräte-Nennströme ermitteln, mit dem Korrekturfaktor multiplizieren und auf die nächst größere Normstufe aufrunden. |
Beispiel: | 1 x AX5103 + 2 x AX5201 + 2 x AX5203 |
![]() | Spezielle Anforderungen an einen Antriebsverbund Fragen Sie bitte unsere Applikationsabteilung bezüglich der speziellen Anforderungen an einen Antriebsverbund mit UL-Zulassung. | |
Fehlerstromschutzschalter
Servoverstärker mit eingebauten Netzfiltern erzeugen, bedingt durch die Kondensatoren im Filter, einen geringen Ableitstrom (Fehlerstrom). Dieser Fehlerstrom ist für Fehlfunktionen bei Standard-Fehlerstromschutzschalter verantwortlich. Aus diesem Grund müssen sogenannte allstromsensitive Fehlerstromschutzschalter eingesetzt werden, welche auch Gleichströme berücksichtigen.
