Externe Absicherung der Einzelgeräte, CE-konform

VORSICHT

Brandgefahr durch Überlastung der Anschlussleitung!

  • Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf einzeln stehende Geräte. Bei verbundenen Geräten im Mehrachssystem ist der Summenstrom aller Geräte zu berücksichtigen.
  • Die empfohlenen Sicherungen dienen dem Leitungsschutz, die Servoverstärker sind mit einem integrierten Selbstschutz ausgerüstet.

Einphasig

 

AX5101

AX5103

AX5106

AX5201

AX5203

AX5206

AC-Einspeisung*)

10 A

10 A

16 A

10 A

16 A

20 A

24 V-DC-Einspeisung

5 AT

Bremswiderstand

elektronisch

*) Es sind Netzsicherungen der Betriebsklasse" gG" zu verwenden oder Sicherungsautomaten mit Charakteristik "C".

Dreiphasig

 

AX5101

AX5103

AX5106

AX5201

AX5203

AX5206

AC-Einspeisung *)

6 A

6 A

10 A

10 A

10 A

20 A

24 V-DC-Einspeisung

5 AT

Bremswiderstand

elektronisch

 

AX5112

AX5118

AX5125

AX5140

AC-Einspeisung *)

20 A

35 A

35 A

50 A

24 V-DC-Einspeisung

5 AT

Bremswiderstand

elektronisch

*) Es sind Netzsicherungen der Betriebsklasse" gG " zu verwenden oder Sicherungsautomaten mit Charakteristik "C".

Interne Absicherung, CE-konform

Schaltkreis

Sicherung

24 V DC - Systemspannung

3,4 AF

24 V DC - Peripheriespannung

elektronisch

Bremswiderstand

elektronisch