Anschlussbeispiel - Modul AX5901 und AX5911 (AX-Bridge)

Diese Anschlusstechnik ermöglicht es in kurzer Zeit einen sicheren Verbund herzustellen. Die Module werden auf die Steckkontake X01, X02 und X03 gesteckt, die relevanten Schieber nach links geschoben und fest verschraubt. Gemäß CE besteht die Limitierung der Stromtragfähigkeit der Leistungsschienen der AX-Bridge bei 85 A.

VORSICHT

Schädigung von Personen durch Stromschlag!

Schieben Sie die Stromschienenreiter jeweils bis zum linken Anschlag, um die volle Stromtragfähigkeit zu gewährleisten. Ziehen Sie danach alle Schrauben mit einem Drehmoment von 2,2 Nm fest.

VORSICHT

Schädigung von Personen!

Achten Sie darauf, dass die Anschlussleitung für das Einspeisemodul AX5901 ausreichend dimensioniert ist. Die Dimensionierung hängt vom Summennennstrom ab. und muss EN60204-1 entsprechen. Ab einem Summennennstrom von 9 A muss 3-phasig angeschlossen werden.


Anschlussbeispiel - Modul AX5901 und AX5911 (AX-Bridge) 1:

AX5901 (AX520x und AX5101 - AX5125)

Klemmstellen

Adernausführung

max. Adernquerschnitt

Anzugsmoment

L1-L3, PE

eindrähtig

10 mm2, AWG 7

2,2 Nm

feindrähtig mit Aderendhülsen

16 mm2, AWG 5

2,2 Nm

fein- / mehrdrähtig

25 mm2, AWG 3

2,2 Nm

Us, Up, GND

 

16 mm², AWG 5

2,2 Nm

AX5902 (AX5140)

Klemmstellen

Adernausführung

max. Adernquerschnitt

Anzugsmoment

L1-L3, PE

eindrähtig

16 mm2, AWG 5

3,2 ± 0,8 Nm

feindrähtig mit Aderendhülsen

16 mm2, AWG 5

3,2 ± 0,8 Nm

fein- / mehrdrähtig

25 mm2, AWG 3

3,2 ± 0,8 Nm

Us, Up, GND

 

16 mm², AWG 5

3,2 ± 0,8 Nm