Montagebeispiele (60 A - 170 A Geräte)
AX | F [mm] | E [mm] |
---|---|---|
5160 und 5172 | ≥ 180 | 20 |
5190 und 5191 | ≥ 180 | 40 |
5192 und 5193 | ≥ 180 | 40 |
Montage im Schaltschrank
AX | G [mm] | M [mm] | H3 [mm] |
---|---|---|---|
5160 und 5172 | ≥ 300 | 4 x M5 | 445 |
5190 und 5191 | ≥ 300 | 4 x M8 | 640 |
5192 und 5193 | ≥ 500 | 4 x M8 | 640 |
WARNUNG | |
Vorsicht Verletzungsgefahr durch elektrischen Schlag! Die Montageplatte ist gemäß den gesetzlichen Vorschriften zu erden. Bei nicht vorschriftsmäßiger Erdung des AX5000 kann es zu EMV-Problemen kommen. |
Montage des Schirmbleches (optional)
AX5160 und AX5172
Montagevorbereitung | Schirmblechmontage | ||
---|---|---|---|
1.) Die Gewindebohrungen (1) für die Montage des Schirm Kontrollieren Sie vor der | 2.) Positionieren Sie 3.) Befestigen Sie das Schirmblech mit den Schrauben (2). 4.) Schließen Sie die Leitungen an die vorgesehenen Klemmen an. Befestigen Sie den Schirm an den Laschen. | ||
AX2090-SB05-0001: Schirmblechset für AX5160 und AX5172 bestehend aus Schirmblech und Montageschrauben (2 Stück M4 x 10). |
AX5190 und AX5191
Montagevorbereitung | Schirmblechmontage | ||
---|---|---|---|
1.) Entfernen Sie, die 2
| 2.) Positionieren Sie 3.) Befestigen Sie das Schirmblech mit den Schrauben (2). 4.) Schließen Sie die Leitungen an die vorgesehenen Klemmen an. Befestigen Sie den Schirm an den Laschen. | ||
AX2090-SB50-0002: Schirmblechset für AX5190 und AX5191 bestehend aus Schirmblech und Montageschrauben (2 Stück M4 x 10). |
AX5192 und AX5193
Montagevorbereitung | Schirmblechmontage | ||
---|---|---|---|
1.) Entfernen Sie, die 2
| 2.) Positionieren Sie 3.) Befestigen Sie das Schirmblech mit den Schrauben (2). 4.) Schließen Sie die Leitungen an die vorgesehenen Klemmen an. Befestigen Sie den Schirm an den Laschen. | ||
AX2090-SB50-0003 Schirmblechset für AX5192 und AX5193 bestehend aus Schirmblech und Montageschrauben (2 Stück M4 x 10). |