X02: DC Link/ Zwischenkreis

X02: DC Link/ Zwischenkreis 1:

Zwischenkreis AX5000 (60 A -170 A Geräte)!

Bitte beachten Sie beim Herstellen eines Zwischenkreisverbundes (nur für 60 A – 170 A Geräte!) unbedingt das Kapitel:
„Anschlussbeispiel – Zwischenkreisverbund (60 A - 170 A Geräte)“.

GEFAHR

Akute Verletzungsgefahr durch hohe elektrische Spannung!

Durch die Zwischenkreiskondensatoren können die Zwischenkreis-Klemmstellen
„ZK+ und ZK-“ und „RB+ und RB-“ auch nach dem Trennen des Servoverstärkers vom Versorgungsnetz noch lebensgefährliche Spannungen von über 875 VDC aufweisen.
Warten Sie beim AX5160/AX5172; 15 Minuten, beim AX5190/AX5191; 30 Minuten und beim AX5192/AX5193; 45 Minuten nach dem Trennen und messen Sie die Spannung an den Zwischenkreis-Klemmstellen ZK+ und ZK-. Wenn die Spannung unter 50 V abgesunken ist, ist ein gefahrloses Arbeiten möglich.

AX5160 - AX5172

Abbildung

Klemmstelle

Anschluss

Anzugsmoment der Klemmstellen

X02: DC Link/ Zwischenkreis 2:

ZK +

Zwischenkreis +



2,5 Nm bis 4,5 Nm

ZK -

Zwischenkreis -

AX5190 – AX5191

Abbildung

Klemmstelle

Anschluss

Anzugsmoment der Klemmstellen

X02: DC Link/ Zwischenkreis 3:

ZK +

Zwischenkreis +



6 Nm bis 8 Nm

ZK -

Zwischenkreis -

AX5192 – AX5193

Abbildung

Klemmstelle

Anschluss

Anzugsmoment der Klemmstellen

X02: DC Link/ Zwischenkreis 4:

ZK +

Zwischenkreis +



25 Nm bis 30 Nm

ZK -

Zwischenkreis -