X01: Leistungsanschluss an das Versorgungsnetz

AX5160 und AX5172

X01: Leistungsanschluss an das Versorgungsnetz 1:

Klemmstelle

Anschluss

Anzugsmoment der Klemmstellen

L1

Phase L1




2,5 Nm bis 4,5 Nm

L2

Phase L2

L3

Phase L3

PE

Schutzleiter

AX5190 und AX5191

X01: Leistungsanschluss an das Versorgungsnetz 2:

Klemmstelle

Anschluss

Anzugsmoment der Klemmstellen

L1

Phase L1




15 Nm bis 20 Nm

L2

Phase L2

L3

Phase L3

PE

Schutzleiter

AX5192 und AX5193

X01: Leistungsanschluss an das Versorgungsnetz 3:

Klemmstelle

Anschluss

Anzugsmoment der Klemmstellen

L1

Phase L1




15 Nm bis 20 Nm

L2

Phase L2

L3

Phase L3

PE

Schutzleiter

Anschluss an das Standardversorgungsnetz (X01)

Die Servoverstärker der Baureihe AX5000 sind mit einem Weitspannungseingang „X01“ ausgestattet und können an Spannungssysteme 3-phasig 400 VAC-10% bis 3-phasig 480 VAC+10% angeschlossen werden.

X01: Leistungsanschluss an das Versorgungsnetz 4:

Nachfolgend wird der Anschluss an das Standardversorgungsnetz (TT/TN) mit geerdetem Mittelpunkt beschrieben. Anschlüsse an andere Versorgungsnetze sind nicht zulässig.

3-phasig 400-10% - 480+10% VAC

X01: Leistungsanschluss an das Versorgungsnetz 5:

Der AX5000 darf nur an ein Standardversorgungsnetz mit geerdetem Mittelpunkt angeschlossen werden, wobei die Spannung gegen Erde max. 277 V (+ 10%) betragen darf.