Darstellung AX5192, AX5193

Bei dem unten abgebildeten Servoverstärker handelt es sich um einen AX5192, der AX5193 ist baugleich.

Darstellung AX5192, AX5193 1:

Nr.

Bezeichnung

Nr.

Bezeichnung

1

X4x – Optionsschacht für Erweiterungskarten

9

X14 – Sensor für Motortemperatur und Bremse

2

X3x – Optionsschacht für Safety-Card

10

X07 – Externer Bremswiderstand

3

X12 – Feedback-Anschluss, Resolver

11

Zwischenkreis Ausgang (875 V DC Spannung).

4

X06 – Anschluss für digitale Ein- / Ausgänge

12

Motoranschluss (U, V, W, PE)

5

Navigationswippe

13

X04 – Buchse für den EtherCAT Eingang

6

Schild zur freien Beschriftung

14

Schild zur freien Beschriftung

7

X05 – Buchse für den EtherCAT Ausgang

15

Display

8

X03 – Spannungsversorgung 24 V DC Eingang

16

X11 – Feedback-Anschluss, Encoder

17

X01 – Netzspannungsversorgung 400 V – 480 V

GEFAHR

Akute Verletzungsgefahr durch hohe elektrische Spannung!

Durch die Zwischenkreiskondensatoren können die Zwischenkreis-Klemmstellen „ZK+ und ZK-“ und „RB+ und RB-“ auch nach dem Trennen des Servoverstärkers vom Versorgungsnetz noch lebensgefährliche Spannungen von über 875 VDC aufweisen.
Warten Sie beim AX5160/AX5172; 15 Minuten, beim AX5190/AX5191; 30 Minuten und beim AX5192/AX5193; 45 Minuten nach dem Trennen und messen Sie die Spannung an den Zwischenkreis-Klemmstellen ZK+ und ZK-. Wenn die Spannung unter 50 V abgesunken ist, ist ein gefahrloses Arbeiten möglich.