Darstellung AX5160, AX5172
Bei dem unten abgebildeten Servoverstärker handelt es sich um einen AX5172, der AX5160 ist baugleich.

Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
|---|---|---|---|
1 | X4x – Optionsschacht für Erweiterungskarten | 9 | X01 – Netzspannungsversorgung 400 V – 480 V |
2 | X3x – Optionsschacht für Safety-Card | 10 | X11 – Feedback-Anschluss, Encoder |
3 | X12 – Feedback-Anschluss, Resolver | 11 | Display |
4 | X06 – Anschluss für digitale Ein- / Ausgänge | 12 | Schild zur freien Beschriftung |
5 | Navigationswippe | 13 | X04 – Buchse für den EtherCAT Eingang |
6 | Schild zur freien Beschriftung | 14 | X14 – Sensor für Motortemperatur und Bremse |
7 | X05 – Buchse für den EtherCAT Ausgang | 15 | Anschluss für den externen Bremswiderstand Zwischenkreis Ausgang (875 V DC Spannung). Motoranschluss (U, V, W, PE) |
8 | X03 – Spannungsversorgung 24 V DC Eingang |
| |
Akute Verletzungsgefahr durch hohe elektrische Spannung! Durch die Zwischenkreiskondensatoren können die Zwischenkreis-Klemmstellen „ZK+ und ZK-“ und „RB+ und RB-“ auch nach dem Trennen des Servoverstärkers vom Versorgungsnetz noch lebensgefährliche Spannungen von über 875 VDC aufweisen. |