Elektrische Daten - Servoverstärker (AX5160…AX5193)
Elektrische Daten | AX5160 | AX5172 | AX5190 | AX5191 | AX5192 | AX5193 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nennausgangsstrom1) | 60 A | 72 A | 90 A | 110 A | 143 A | 170 A |
Kleinster Motornennstrom bei | 16 A | 20 A | 25 A | 30 A | 35 A | 40 A |
Spitzenausgangsstrom2) | 1202) A | 1442) A | 1802) A | 1802) A | 2152) A | 2212) A |
Nennanschlussspannung | 3x 400-10% - 480+10% V AC | |||||
Max. Zwischenkreisspannung | 875 V DC | |||||
Nennscheinleistung S1-Betrieb (Auswahl) |
|
|
|
|
|
|
Verlustleistung3) | 830 W | 1010 W | 1300 W | 1600 W | 2100 W | 2500 W |
Min. Bremswiderstand | 13 Ω | 13 Ω | 10 Ω | 10 Ω | 6,5 Ω | 6,5 Ω |
Max. Bremsleistung | 52 kW | 52 kW | 67 kW | 67 kW | 103 kW | 103 kW |
Max. Dauerbremsleistung5) | 37 kW | 52 kW | 56 kW | 65 kW | 65 kW | 65 kW |
Netzdrosseln4) AX2090-ND50 | --- | --- | 0090 | 0110 | 0143 | 0170 |
Netzfilter4) AX2090-NF50 | integriert | integriert | 0100 | 0150 | 0150 | 0180 |
Zwischenkreiskapazität | 900 µF | 1060 µF | 2120 µF | 3180 µF | 4240 µF | |
SCCR-Wert | 5 kA | 10 kA | ||||
1)Bei Nennanschlussspannung von 480 V AC muss der Nennstrom um 10% reduziert oder die Umgebungstemperatur auf ≤35 °C reduziert werden.
Die angegebenen Werte gelten für eine Ausgangs-Drehfrequenz > 3 Hz
2)Ieff für max. 3 s bei einer Vorlast von max. 70 % des Nennausgangsstroms, einer Netzspannung von
400 VAC und einer Taktfrequenz von 8 kHz (IDN P-0-0001). Bei Nennanschlussspannnung von 480 V AC muss der Nennstrom um 10% reduziert oder die Umgebungstemperatur auf ≤35 °C reduziert werden.
3)S1-Betrieb, inkl. Netzteil, ohne Brems-Chopper
4)Erforderlich zur Einhaltung der EN 61800-3 (EMV-Produktnorm) C3 (industrielle Umgebung) mit max. 25 m Motorleitungslänge.
5)Bezogen auf eine Netzspannung von 3 x 400 Veff und einer Taktfrequenz von 8 kHz.
![]() | Derating und Taktfrequenz der Servoverstärker! Weiterführende Informationen zum Derating und zur Taktfrequenz der Servoverstärker AX5000 finden Sie in der englischen IDN-Description unter dem Parameter: |