UL-spezifische Kapitel
“Externe Absicherung, UL-konform”
Der integrierte Schutz gegen Kurzschluss ersetzt nicht die externe Absicherung des Versorgungsnetzes. Die Absicherung des Versorgungsnetzes muss den Herstellerangaben, den nationalen und internationalen Vorschriften und Gesetzen entsprechen.
AX5160 und AX5172:
Verwendbar für den Einsatz in Versorgungsnetzen die eine maximale Stromtragfähigkeit (SCCR) von 5 kA bei 480 V liefern können.
AX5190 – AX5193:
Verwendbar für den Einsatz in Versorgungsnetzen die eine maximale Stromtragfähigkeit (SCCR) von 10 kA bei 480 V liefern können.
Bezüglich Alternativen zu den UL-Sicherungen der Klasse RK5 beachten Sie unbedingt die UL-Norm UL 508 A, Kapitel SB4.2.3, Exception No. 1. Für weitergehende Fragen zu den UL-Sicherungen kontaktieren Sie bitte die zuständige Zertifizierungsstelle.
Absicherung | AX5160 | AX5172 | AX5190 | AX5191 | AX5192 | AX5193 |
---|---|---|---|---|---|---|
AC-Einspeisung (max.) *) |
|
|
|
|
|
|
24 V-Einspeisung (max.) | 4 AT | 10 AT | ||||
Bremswiderstand | elektronisch |
*) Es sind UL zugelassene Netzsicherungen zu verwenden, mit mind. 480V.