Einleitung
Allgemein
Eine Motordrossel reduziert die Stromwelligkeit im Motor und ermöglicht längere Motorleitungen. Sie kompensiert hohe kapazitive Umladeströme, die in der Praxis bei abgeschirmten Motorkabeln mit einer Länge ab circa 25 Metern auftreten können. Die entstehenden Ströme führen an den Motorklemmen zu mehr oder weniger kurzzeitigen Spannungserhöhungen. Dabei kann in Extremfällen fast eine Verdoppelung der Spannung im Vergleich zur Zwischenkreisspannung entstehen. Das Ergebnis können u.a. unerwünschte Überhöhungen der Spannung des Motors sein.
Servoverstärker AX5000
Je nach Servoverstärker müssen Sie ab einer bestimmten Motorleitungslänge eine Motordrossel zwischen AX5000 und Motor einsetzen. Die Motordrossel mindert den Kommutierungsstrom, welcher über dem Schirm zurück in den AX5000 fließt, auf ein zulässiges Maß, und kann auch bei EMV-Problemen ein Lösungsansatz sein.
AX2090-MD50-0012
Motordrossel für Servoverstärker AX5000 mit bis zu 12 A Nennstrom
Netzspannung | Motorleitungslänge | Servoverstärker |
|---|---|---|
max. 400 V AC | ≥25…100 m | AX5101, AX5103, AX5106, AX5112, AX5201, AX5203, AX5206 |
max. 480 V AC | >20…100 m |
AX2090-MD50-0025
Motordrossel für Servoverstärker AX5000 mit bis zu 25 A Nennstrom
Netzspannung | Motorleitungslänge | Servoverstärker |
|---|---|---|
max. 400 V AC | ≥25…50 m | AX5118 und AX5125 |
max. 480 V AC | >20…50 m |