Anleitung der Handsteuerung
Sie können den Antrieb über die Schaltflächen F1 bis F9 und die Felder Target Position und Target Velocity steuern.

Die Tabelle liefert einen Überblick über alle Funktionen des Handmodus.
Funktion | Beschreibung |
---|---|
F1 | Rückwärts fahren mit der Geschwindigkeit Manual Velocity (Fast) |
F2 | Rückwärts fahren mit der Geschwindigkeit Manual Velocity (Slow) |
F3 | Vorwärts fahren mit der Geschwindigkeit Manual Velocity (Slow) |
F4 | Vorwärts fahren mit der Geschwindigkeit Manual Velocity (Fast) |
F5 | Starten eines direkten Fahrauftrages
|
F6 | Stoppen eines direkten Fahrauftrages |
|
|
F8 | Reset der NC, der aktuelle Fahrauftrag wird abgebrochen! |
F9 | Starten einer Referenzfahrt (siehe Dokumentation von TwinCAT) |