Geschwindigkeiten festlegen
Prüfung des Skalierungsfaktors
| Im System Manager NC- Configuration → NC-Task 1 SAF → Axes → Axis 1 → Axis 1_Enc (1) öffnen Zum Register Parameter (2) wechseln Den Wert des Scaling Factor (3) mit dem Wert des Skalierungsfaktors vergleichen |
| Die Änderungen dauerhaft mit Save now speichern Einen Moment abwarten und das Fenster mit OK schließen
|
| Die Änderung des Wertes wird durch die blaue Färbung des Feldes (4) markiert. Das Feld mit dem geänderten Wert (4) anwählen, um die Schaltfläche Download (5) zu aktivieren Das Feld Download (5) betätigen, um die Änderung zu speichern |
Prüfen Sie den Wert ebenfalls für die zweite Achse.
Einstellen der Geschwindigkeiten
| Im System Manager NC – Configuration → NC-Task 1 SAF → Axes → Axis 1 (6) öffnen. Zum Register Parameter (7) wechseln Die Geschwindigkeiten entsprechend ihren Anforderungen festlegen |
| Die Änderung des Wertes wird durch die blaue Färbung des Feldes markiert. → Die Geschwindigkeiten sind angepasst und werden mit der nächsten Konfiguration wirksam.
|
Parameter | Beschreibung |
|---|---|
Reference Velocity | Referenzgeschwindigkeit muss ≥ der „Maximum Velocity“ eingestellt werden. |
Maximum Verlocity | Maximale Geschwindigkeit (= max. Geschwindigkeit eines NC-Fahrauftrags) |
Manual Velocity (Fast) | Geschwindigkeit im Handmenü (F1 und F4) |
Manual Velocity (Slow) | Geschwindigkeit im Handmenü (F2 und F3) |
Calibration Velocity (towards plc cam) | Geschwindigkeit der Referenzfahrt |
Calibration Velocity (off plc cam) | Geschwindigkeit der Referenzfahrt |