NC-Achskonfiguration erstellen

NC-Achskonfiguration erstellen 1:

Rechtsklick auf NC – Configuration (1) im System Manager Insert Task… auswählen

 

NC-Achskonfiguration erstellen 2:

Die NC-Task benennen

Die Eingabe mit OK bestätigen

 

NC-Achskonfiguration erstellen 3:

Der System Manager erweitert sich unterhalb der NC-Configuration um die hinzugefügte NC-Task. Unterhalb des "Achsen" Icons können nun die logischen NC-Achsen hinzugefügt werden.

 

NC-Achskonfiguration erstellen 4:

Rechtsklick innerhalb Achskonfiguration auf Axes Append Axis… auswählen

Die NC-Achse benennen (2)

Den Typ der Achse (3) bestimmen

Eingaben mit OK bestätigen

 

NC-Achskonfiguration erstellen 5:

Im System Manager erscheint die angelegte Achse mit dem jeweiligen Namen innerhalb der NC-Achskonfiguration. Verknüpfen Sie nun die logischen NC-Achsen mit den physikalischen Achsen (den Kanälen der jeweiligen AX5000).

Im System Manager Baum Axis 1 öffnen

Auf die Registerkarte Settings wechseln

Die NC-Achse mit der Hardwareachse über Link To I/O… (4) verknüpfen

 

NC-Achskonfiguration erstellen 6:

Den zu verknüpfenden Kanal des AX5000 aus der Liste auswählen
Sie können innerhalb der Liste nach dem jeweiligen Verknüpfungsstatus des Kanals filtern. Bei dem Filter Unused (5) werden nur nicht verknüpfte Kanäle angezeigt. Die Einstellung All (5) hingegen zeigt alle Kanäle, unabhängig von dem Verknüpfungsstatus, an.

Die Auswahl mit OK bestätigen