Aktivieren der Handsteuerung
TwinCAT besitzt ein Handmenü, mit dem Sie den Antrieb in einem Testbetrieb manuell starten können. Das Handmenü kann entweder über den Antrieb (Devices) oder über die Achskonfiguration aufgerufen werden.
|
|
Handmenü Antrieb
Im Solution Explorer I/O → Devices → Device 1 → Drive 5 (1) öffnen Zum Register NC-B: Online (2) oder NC-A: Online (3) wechseln |
|
|
Handmenü Achskonfiguration
Im Solution Explorer Motion → NC-Task 1 SAF → Axes → Axis 2 (4) oder Axis 1 (5) auswählen. Je nachdem welche der beiden Achsen getestet werden soll. Zum Register Online (6) wechseln |
|
|
Setzen der Zulassungsberechtigungen
Um die Motoren manuell zu bedienen, müssen Sie die Handsteuerung des Antriebs freigeben. Die Steuerung ist freigegeben, wenn Enabling Controller (7) aktiviert ist. Zusätzlich benötigt der Antrieb zum Vorwärtsfahren die Freigabe für Enabling Feed Fw (7) und zum Rückwärtsfahren die Freigabe Enabling Feed Bw (7). Schaltfläche Set (8) betätigen, um die Freigaben zu ändern |
|
|
Schaltfläche All (10) betätigen, um alle Freigaben und den Override (11) auf 100 % zu setzen Die Freigaben einzeln (9) erteilen, indem Sie diese durch einen Haken aktivieren Den Override (11) Wert eintragen |
|
|
In der Funktionsansicht wird diese Freigabe durch Haken gekennzeichnet (12). Zusätzlich hat sich mit der Steuerungsfreigabe der Status (log.) (13) verändert und der Override ist eingetragen. Die Motoren sind betriebsbereit und können mit dem Handmenü angesteuert werden. |
→ Ihre Handsteuerung ist freigegeben und kann verwendet werden.