Geschwindigkeiten festlegen
|
Prüfung des Skalierungsfaktors Im Solution Explorer Motion → NC-Task 1 SAF → Axes → Axis 1 → Enc (1) öffnen Zum Register Parameter (2) wechseln Den Wert des Scaling Factor Numerator (3) mit dem Wert des Skalierungsfaktors vergleichen |
|
Die Änderung des Wertes wird durch die blaue Färbung des Feldes (4) markiert. Das Feld mit dem geänderten Wert (4) anwählen, um die Schaltfläche Download (5) zu aktivieren Das Feld Download (5) betätigen, um die Änderung zu sichern |
|
Die Änderungen dauerhaft mit Save now speichern Einen Moment abwarten und das Fenster mit OK schließen
Prüfen Sie die Einstellungen von Channel B ebenfalls. |
|
Einstellen der Geschwindigkeiten Im Solution Explorer Motion → NC-Task 1 SAF → Axes → Axis 1 (6) öffnen Zum Register Parameter (7) wechseln Die Geschwindigkeiten entsprechend ihren Anforderungen festlegen |
|
Die Änderung des Wertes wird durch die blaue Färbung des Feldes markiert.
|
Parameter |
Beschreibung |
---|---|
Reference Velocity |
Referenzgeschwindigkeit eines analogen Verstärkers |
Maximum Verlocity |
Maximale Geschwindigkeit (= max. Wert des Feldes Target Velocity) |
Manual Velocity (Fast) |
Geschwindigkeit im Handmenü (F1 und F4) |
Manual Velocity (Slow) |
Geschwindigkeit im Handmenü (F2 und F3) |
Calibration Velocity (towards plc cam) |
Geschwindigkeit der Referenzfahrt |
Calibration Velocity (off plc cam) |
Geschwindigkeit der Referenzfahrt |
→ Die Geschwindigkeiten sind angepasst und werden mit der nächsten Konfiguration wirksam.