Erstellen einer NC-Achse

Sofern eine NC-Achskonfiguration bereits angelegt ist, können die einzelnen Achsen erstellt und verknüpft werden.

Der Solution Explorer erweitert sich im Bereich Motion um die angelegte NC-Achskonfiguration.

Erstellen einer NC-Achse 1:Erstellen einer NC-Achse 2:

Rechtsklick innerhalb Achskonfiguration auf Axes

Add New Item… auswählen

Die NC-Achse benennen (1)

Den Typ der Achse (2) bestimmen

Eingaben mit OK bestätigen

 

Erstellen einer NC-Achse 3:

Im Solution Explorer erscheint die angelegte Achse mit dem jeweiligen Namen innerhalb der NC-Achskonfiguration. Verknüpfen Sie die einzelnen NC-Achsen mit dem Antrieb, um eine Steuerung zu ermöglichen.

Im Solution Explorer Axis 1 öffnen

Zum Register Settings wechseln

Die NC-Achse mit der Hardwareachse über Link To I/O… (3) verknüpfen

Erstellen einer NC-Achse 4:

Den zu verknüpfenden Antrieb aus der Liste auswählen
Sie können innerhalb der Liste nach dem jeweiligen Verknüpfungsstatus der Achse filtern. Bei dem Filter Unused (4) werden nur nicht verknüpfte Achsen angezeigt. Die Einstellung All (4) hingegen zeigt alle Achsen, unabhängig von dem Verknüpfungsstatus, an.

Die Auswahl mit OK bestätigen

→ Ihre NC-Achse ist erfolgreich mit dem Antrieb verknüpft.