Ableitströme
Beim Betrieb von Servoverstärkern treten betriebsbedingte Ableitströme in verschiedenen Frequenzbereichen (kapazitiv) auf. Zusätzlich ist es möglich, dass nach dem Gleichrichter ein glatter Gleichfehlerstrom (ohmsch) produziert wird. Diese Ströme würden einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter oder RCD) vom Typ A oder AC nicht auslösen lassen. Im Fehlerfall wäre es somit möglich, dass gefährliche Spannungen an Gehäuseteilen anliegen. Die gesetzlichen Vorschriften in verschiedenen Ländern (bitte prüfen, ob ihr Land auch betroffen ist) verlangen bei 3-phasigen Anwendungen den Einsatz von allstromsensitiven RCD. Diese sollten einen Bemessungsfehlerstrom von ≤ 300 mA aufweisen. Um diese Vorschriften einzuhalten, ist es erforderlich, die zu erwartenden Ableitströme zu kennen bzw. zu berechnen.
Formeln
Die Höhe der Ableitströme ist neben den fixen Ableitströmen hauptsächlich von der Motorleitungslänge und der Versorgungsspannung abhängig. Die nachfolgend angegebenen Formeln wurden empirisch ermittelt.
![]() | Berechnungsgrundlagen Die mit den Formeln berechneten Werte für den Ableitstrom haben nur Gültigkeit wenn:
|
![]() | Zusammensetzung des max. Gesamtableitstroms Der max. Gesamtableitstrom setzt sich zusammen aus:
|
Ableitströme für einzelne Geräte
IAbGerät = IABFix + IABVar
AX5000 bis 12A – einphasiger Anschluss, Ableitstrom in [mA]:
AX5000 bis 12A – dreiphasiger Anschluss, Ableitstrom in [mA]:
AX5118 – dreiphasiger Anschluss, Ableitstrom in [mA]:
AX5125 – dreiphasiger Anschluss, Ableitstrom in [mA]:
AX5140 – dreiphasiger Anschluss, Ableitstrom in [mA]:
Der anfallende Gesamtableitstrom setzt sich aus der Summer der einzelnen Geräteableitströmen zusammen:
IABtotal = IABGerät1 + IABGerät2 + …. + IABGerätn
Ableitströme im Zwischenkreisverbund (ZK-Verbund)
Wenn mehrere Geräte im Zwischenkreisverbund geschaltet sind, fallen, solange keine Achse freigegeben (enabled) ist, nur die fixen Ableitströme für 50 Hz bzw. 150 Hz an. Sobald eine Achse freigegeben wird, fallen die kompletten fixen Ableitströme (50 Hz bzw. 150 Hz) an und zusätzlich ein fixer Anteil von 8 kHz bei 0m Motorleitungslänge. Die folgenden Abbildungen sollen die Aufteilung der einzelnen Ableitstromanteile verdeutlichen:
|
Beispiel | |
|---|---|
|
|
1 x AX5000 (enabled) ohne ZK-Verbund
IABtotal = IABVar + IABFix |
|
|
2 x AX5000 (not enabled) im ZK-Verbund
IABtotal = IABFix_1 + IABFix_2 |
|
|
1 x AX5000 (enabled) + 1 x AX5000 (not enabled) im ZK Verbund
IABtotal = IABVar_1 + IABFix_1 + IABFix_2
Wird der AX5000_2 auch enabled lautet die Gleichung wie folgt: IABtotal = IABVar_1 + IABVar_2 + IABFix_1 + IABFix_2 |
Einfluss der Motordrosseln
Motordrosseln werden verwendet, um über geringere Spannungsflanken und somit reduzierte Spitzenwerte der Kommutierungs- bzw. Ableitströme, die Leistungshalbleiter sowie die Motoren zu schützen. Die Verringerung der Spannungsflanken hat allerdings keinen Einfluss auf den Effektivwert der Ableitströme. Da ein RCD immer genau diese beurteilt, haben Motordrosseln an dieser Stelle keinen positiven Einfluss.