Max. Leitungslängen inklusive Verlängerungen
Motornennspannung bis 400 V AC
Motordrossel | AX5101…AX5112, AX52xx | AX5118, AX5125 | AX5140 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
C2 1) | C3 | C2 1) | C3 | C2 | C3 | |
Ohne | <25 m | <25 m | <25 m | <25 m | - | <30 m |
AX2090- | <100 m | <100 m | - | - | - | - |
AX2090- | - | - | <50 m | <50 m | - | - |
1) Zur Einhaltung der EN 61800-3 nur mit Netzfilter AX2090-NF50-0014.
2) Zur Einhaltung der EN 61800-3 nur mit Netzfilter AX2090-NF50-0032.
![]() | Empfindliche Sensorik In besonderen Ausnahmefällen (empfindliche Sensorik o.ä.) kann es erforderlich sein, schon bei Motorleitungslängen <25 m eine Motordrossel einzusetzen. |
Motornennspannung bis 480 V AC
Motordrossel | AX5101…AX5112, AX52xx | AX5118, AX5125 | AX5140 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
C2 1) | C3 | C2 2) | C3 | C2 | C3 3) | |
Ohne | <20 m | <20 m | <20 m | <20 m | - | 4) |
AX2090- | <100 m | <100 m | - | - | - | - |
AX2090- | - | - | <50 m | <50 m | - | - |
1) Zur Einhaltung der EN 61800-3 nur mit Netzfilter AX2090-NF50-0014.
2) Zur Einhaltung der EN 61800-3 nur mit Netzfilter AX2090-NF50-0032.
3) C3 mit bis zu 70 m ohne Netzdrossel bei Geräten mit Bestellnummer AX5140-0000-1202 möglich.
4) Bitte sprechen Sie mit unserer Applikationsabteilung
In besonderen Ausnahmefällen (empfindliche Sensorik o.ä.) kann es erforderlich sein, schon bei Motorleitungslängen <20 m eine Motordrossel einzusetzen.
Um Netzrückwirkungen (Verzerrungsblindleistungen) so gering wie möglich zu halten, sollte immer eine Netzdrossel verwendet werden.
![]() | Funktionsstörung im Wohnbereich Netzdrosseln sind Produkte mit eingeschränkter Erhältlichkeit nach EN 61800-3. Die Produkte können im Wohnbereich Funkstörungen verursachen. In diesem Fall müssen vom Betreiber erforderliche Maßnahmen getroffen werden. |
Motornennspannung bis 480 V AC
Servoverstärker | Kategorie C2 | Kategorie C3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Mit Netzfilter | Mit Netzfilter und Netzdrossel | ohne Netzfilter und ohne Netzdrossel | mit Netzfilter und Netzdrossel |
AX51601) | max. 10 m | max. 25 m | max. 25 m | max. 50 m |
AX51722) | max. 10 m | max. 25 m | max. 25 m | max. 50 m |
AX51903) | --- | max. 10 m | --- | max. 25 m |
AX51914) | --- | max. 10 m | --- | max. 25 m |
AX51925) | --- | max. 10 m | --- | max. 25 m |
AX51936) | --- | max. 10 m | --- | max. 25 m |
Zur Einhaltung der EN 61800-3 nur in Verbindung mit folgendem Zubehör:
1) Netzfilter AX2090-NF50-0063 und Netzdrossel AX2090-ND0060
2) Netzfilter AX2090-NF50-0100 und Netzdrossel AX2090-ND0072
3) Netzfilter AX2090-NF50-0100 und Netzdrossel AX2090-ND0090
4) Netzfilter AX2090-NF50-0150 und Netzdrossel AX2090-ND0110
5) Netzfilter AX2090-NF50-0150 und Netzdrossel AX2090-ND0143
6) Netzfilter AX2090-NF50-0180 und Netzdrossel AX2090-ND0170
Um Netzrückwirkungen (Verzerrungsblindleistungen) so gering wie möglich zu halten, sollte immer eine Netzdrossel verwendet werden.
![]() | Funktionsstörung im Wohnbereich Netzdrosseln sind Produkte mit eingeschränkter Erhältlichkeit nach EN 61800-3. Die Produkte können im Wohnbereich Funkstörungen verursachen. In diesem Fall müssen vom Betreiber erforderliche Maßnahmen getroffen werden. |
