Anschlussbeispiel – Reihenverdrahtung ohne AX-Bridge

Verdrahten Sie die entsprechenden Anschlüsse mit einzelnen Leitungen.

VORSICHT

Schädigung von Personen und Geräten

Achten Sie darauf, dass die finale Anschlussleitung an das Versorgungsnetz ausreichend dimensioniert ist. Die Dimensionierung hängt vom Summennennstrom ab und muss EN 60204-1 entsprechen.

Wenn Sie einen Zwischenkreisverbund herstellen möchten, verdrahten Sie die Anschlüsse X02 mit einem entsprechend ausgelegten Kabel. Es können Spannungen bis max. 875 V anliegen.

Die Stecker sind für max. 41 A Stromstärke und einem Leiterquerschnitt von max. 6 mm² ausgelegt.

Vertauschen Sie auf keinen Fall die Phasen zwischen den Geräten.

Der Versorgungsanschluss erfolgt wie in Kapitel 5.2.1 und 5.2.2 beschrieben.

Anschlussbeispiel – Reihenverdrahtung ohne AX-Bridge 1: