Anschlussbeispiel – Modul AX5901 und AX5911 (AX-Bridge)
Diese Anschlusstechnik ermöglicht es in kurzer Zeit einen sicheren Verbund herzustellen. Die Module werden auf die Steckkontakte X01, X02 und X03 gesteckt, die relevanten Schieber nach links geschoben und fest verschraubt. Gemäß CE besteht die Limitierung der Stromtragfähigkeit der Leistungsschienen der AX-Bridge bei 85 A.
| |
Schädigung von Personen durch Stromschlag Schieben Sie die Stromschienenreiter jeweils bis zum linken Anschlag, um die volle Stromtragfähigkeit zu gewährleisten. Ziehen Sie danach sämtliche Schrauben mit einem Drehmoment von 2,2 Nm fest. |
| |
Schädigung von Personen Achten Sie darauf, dass die Anschlussleitung für das Einspeisemodul AX5901 ausreichend dimensioniert ist. Die Dimensionierung hängt vom Summennennstrom ab und muss EN 60204-1 entsprechen. |
Der Versorgungsanschluss erfolgt wie in Kapitel 5.2.1 und 5.2.2 beschrieben.
Daten der Klemmstellen
Klemmstelle | Aderausführung | max. Aderquerschnitt | Anzugsmoment |
|---|---|---|---|
L1-L3, PE | eindrähtig | 10 mm²; AWG 7 | 2,2 Nm |
L1-L3, PE | feindrähtig mit Aderendhülsen | 16 mm²; AWG 5 | 2,2 Nm |
L1-L3, PE | fein-/mehrdrähtig | 25 mm²;AWG 3 | 2,2 Nm |
Us, Up, GND |
| 16 mm²; AWG 5 | 2,2 Nm |