X14/X24 - Motorbremse, Thermoschutz, OCT

AX51xx und AX52xx

X14 = Kanal A, X24 = Kanal B

X14/X24 - Motorbremse, Thermoschutz, OCT 1:

Anschlussbelegung für AX5000-xxxx-0000 (Hardware 1)

Klemmstelle

Anschluss

Ausgangsstrom

Leiterquerschnitt

Anzugsdrehmoment

T-

Temp. - 1)

 

0,2…1,5 mm²

0,2…0,25 Nm

T+

Temp. + 1)

 

PE

Schirm der Signalpärchen

 

B-

Bremse GND

 

B+

Bremse (Up) +

max. 1,5 A

1) Schalter, KTY 83-1xx oder KTY 84-1xx

Anschlussbelegung für AX5000-xxxx-0200 (Hardware 2)

Klemmstelle

Anschluss

Ausgangsstrom

Leiterquerschnitt

Anzugsdrehmoment

T-

OCT – und Temperatur

 

0,2…1,5 mm²

0,2…0,25 Nm

T+

OCT + und Temperatur

 

PE

Schirm der Signalpärchen

 

B-

Bremse GND

 

B+

Bremse (Up) +

max. 2,2 A

X14/X24 - Motorbremse, Thermoschutz, OCT 2:

Ausgangsstrom

Die angegebenen Ausgangsströme sind max. Werte. Die tatsächlichen Werte hängen von Ihrer aktuellen Konfiguration ab.