X12/X22 - Resolver / Hall

AX51xx und AX52xx

X12 = Kanal A, X22 = Kanal B

X12/X22 - Resolver / Hall 1:

Pin

Resolver

Analoger Hallsensor

1

Temp. (nur PTC, Klixon oder Bimetall!)
Schaltschwelle: 1300 Ω ± 3% 

n.c.

2

AGND

n.c.

3

COS - (S3)

n.c.

4

SIN - (S4)

n.c.

5

REF - (R2)

n.c.

6

n.c.

SIN 1Vpp

7

n.c.

-120° oder -90° 1Vpp 1)

8

n.c.

US_11 V (Versorgung)

9

Temp._GND

n.c.

10

COS + (S1)

n.c.

11

SIN + (S2)

n.c.

12

REF + (R1)

n.c.

13

n.c.

REFSIN 1Vpp

14

n.c.

REF -120° oder -90° 1Vpp 1)

15

n.c.

GND (Versorgung)

1) Der Winkel muss konfiguriert werden