X11/X21- Feedback, hochauflösend

AX51xx und AX52xx

X11 = Kanal A, X21 = Kanal B

X11/X21- Feedback, hochauflösend 1:

Pin

EnDat® / BiSS®

Hiperface

Sin / Cos 1Vpp

TTL1)

1

SIN +

SIN +

SIN +

n.c.

2

GND_5 V

GND_11 V

GND_5 V

GND_5 V

3

COS +

COS +

COS +

n.c.

4

US_5 V 2)

n.c.

US_5 V 2)

US_5 V 2)

5

DX + (Data)

DX + (Data)

n.c.

B +

6

n.c.

US_11 V 2)

n.c.

n.c.

7

n.c.

n.c.

REF Z

REF Z

8

CLK + (Clock)

n.c.

n.c.

A +

9

REFSIN

REFSIN

REFSIN

n.c.

10

GND_Sense

n.c.

GND_Sense

GND_Sense

11

REF COS

REF COS

REF COS

n.c.

12

US_5 V Sense

n.c.

US_5 V Sense

US_5 V Sense

13

DX - (Data)

DX - (Data)

n.c.

B -

14

n.c.

n.c.

Z +

Z +

15

CLK- (Clock)

n.c.

n.c.

A -

1) Achtung: Drahtbruchüberwachung für TTL-Encoder wird nicht unterstützt.

2) Der max. Ausgangsstrom beträgt 0,25 A pro Kanal