X06 - Digitale I/O’s

VORSICHT

Zerstörung des AX5000!

An diesem Steckverbinder keine externe Einspeisung vornehmen, er wird über die 24 V DC Versorgung (Up) von Stecker X03 versorgt.

AX51xx und AX52xx

X06 - Digitale I/O’s 1:

Klemmstelle

Anschluss

Ausgangsstrom

24

Ausgangsspannung (Up 24 V DC +)

max. 1 A

0

Eingang 0

 

1

Eingang 1

 

2

Eingang 2

 

3

Eingang 3

 

4

Eingang 4

 

5

Eingang 5

 

6

Eingang 6

 

7

Eingang 7 oder Ausgang (Konfigurierbar)
(Up 24 V DC +)

max. 0,5 A

0 V

Ausgangsspannung GND (-)

 

X06 - Digitale I/O’s 2:

Ausgangsstrom

Die angegebenen Ausgangsströme sind max. Werte. Die tatsächlichen Werte hängen von Ihrer aktuellen Konfiguration ab.