Allgemeine Übersicht AX5118, AX5125 und AX5140
Bei dem unten abgebildeten Servoverstärker handelt es sich um einen AX5140, die Geräte mit 18 A bzw. 25 A sind baugleich bis auf Pos. 11 „X07“ (externer Bremswiderstand).

Beschreibung der Positionen:
Pos. | Bezeichnung |
| Pos. | Bezeichnung | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | X11 – Feedback-Anschluss, Encoder |
| 11 | X07 – Externer Bremswiderstand | |
2 | X12 – Feedback-Anschluss, Resolver |
| 12 | X13 – Motoranschluss (U, V, W, PE) | |
3 | X3x – Optionsschacht für Safety-Card X4x – Optionsschacht für Erweiterungskarten |
| 13 | X01 – Netzspannungsversorgung 100 – 480 V | |
4 | Navigationswippe |
| 14 | X02 – Zwischenkreis Ausgang (875 V DC | |
5 | Status-LED für den EtherCAT Ausgang |
| 15 | X04 – Buchse für den EtherCAT Eingang | |
6 | Schild zur freien Beschriftung |
| 16 | Schild zur freien Beschriftung | |
7 | X05 – Buchse für den EtherCAT Ausgang |
| 17 | Status-LED für den EtherCAT Eingang | |
8 | X03 – Spannungsversorgung 24 V DC Eingang |
| 18 | Display | |
9 |
WARNUNG | 875 V DC Spannung an den Zwischenkreisklemmen X02. Nach Abschalten des Geräts liegt noch 15 Minuten lebensgefährliche Spannung an. Wenn die Spannung unter 50 V abgesunken ist, ist ein gefahrloses Arbeiten möglich. |
| 19 | X06 – Anschluss für digitale Ein- / Ausgänge |
10 | X14 – Sensor für Motortemperatur und Bremse |
|
|
| |