Allgemeine Übersicht AX5101…AX5112 und AX520x
Bei dem unten abgebildeten Servoverstärker handelt es sich um ein zweikanaliges Gerät. Elemente, die ausschließlich für den zweiten Kanal zur Verfügung stehen, sind in der Positionsbeschreibung gekennzeichnet.
Position | Bezeichnung |
| |
|---|---|---|---|
1 | X11 – Feedback-Anschluss, Encoder |
| |
2 | X12 – Feedback-Anschluss, Resolver | ||
3 | X21 – Feedback-Anschluss, Encoder Kanal B (nur bei zweikanaligem Gerät) | ||
4 | X22 – Feedback-Anschluss, Resolver Kanal B (nur bei zweikanaligem Gerät) | ||
5 | X3x – Optionsschacht für Safety-Card X4x – Optionsschacht für Erweiterungskarten | ||
6 | Navigationswippe | ||
7 | Status-LED für den EtherCAT Ausgang | ||
8 | Schild zur freien Beschriftung | ||
9 | X05 – Buchse für den EtherCAT Ausgang | ||
10 | X03 – Spannungsversorgung 24 V DC Eingang | ||
11 | X14 – Sensor für Motortemperatur und Bremse | ||
12 | X24 – Buchse für Thermokontakt und Bremse Kanal B (nur bei zweikanaligem Gerät) | ||
13 | X23 – Motoranschluss (U, V, W, PE) Kanal B (nur bei zweikanaligem Gerät) | ||
14 | X13 – Motoranschluss (U, V, W, PE) | ||
15 | X01 – Netzspannungsversorgung 100…480 V | ||
16 | X02 – Zwischenkreis Ausgang Anschluss für den externen Bremswiderstand | ||
17 |
WARNUNG | 875 V DC Spannung an den Zwischenkreisklemmen X02. Nach Abschalten des Geräts liegt noch 5 Minuten lebensgefährliche Span-nung an. Wenn die Spannung unter 50 V abgesunken ist, ist ein gefahrloses Arbeiten möglich. | |
18 | X04 – Buchse für den EtherCAT Eingang | ||
19 | Schild zur freien Beschriftung | ||
20 | Status-LED für den EtherCAT Eingang | ||
21 | Display | ||
22 | X06 – Anschluss für digitale Ein- / Ausgänge | ||