3-phasiger Anschluss
Elektrische Daten | AX5201 | AX5203 | AX5206 |
|---|---|---|---|
Nennausgangsstrom pro Kanal [A] | 1,5 | 3 | 6 |
Kleinster parametrierbarer Kanalspitzenstrom bei voller Stromauflösung [A] | 0,35 | 1 | 1 |
Max. Kanalnennstrom [A] | 3 | 6 | 9 |
Summennennausgangsstrom [A] | 3 | 6 | 12 |
Max. Ausgangsstrom1) / Kanal [A] | 5 | 10 | 13 |
Max. Ausgangsstrom1) als Gerätesummenstrom [A] | 10 | 20 | 26 |
Nennanschlussspannung [V AC] | 3x 100-10%…480+10% | ||
Max. Zwischenkreisspannung [V DC] | 875 | ||
Zwischenkreiskapazität [μF] | 235 | 235 | 470 |
Nennscheinleistung [kVA] 230 V AC 400 V AC 480 V AC |
1,2 2,1 2,5 |
2,4 4,2 5,0 |
4,8 8,3 10,0 |
Verlustleistung 2) [W] | 55 | 85 | 160 |
Dauerbremsleistung | 50 | 150 | 90 |
Max. Bremsleistung | 14 |
|
|
Min. Bremswiderstand | 47 |
|
|
Max. Bremsleistung | 15 |
|
|
1) Ieff. für max. 7 s
2) S1-Betrieb, inkl. Netzteil, ohne Brems-Chopper
SCCR-Werte:
AX5x01…AX5140 = 18 kA