1-phasiger Anschluss
Elektrische Daten | AX5201 | AX5203 | AX5206 |
|---|---|---|---|
Nennausgangsstrom / Kanal [A] | 1,5 | 3 | 4,5 |
Kleinster parametrierbarer Kanalspitzenstrom bei voller Stromauflösung [A] | 0,35 | 1 | 1 |
Max. Kanalnennstrom [A] | 3 | 4,5 | 9 |
Summennennausgangsstrom [A] | 3 | 4,5 | 9 |
Max. Ausgangsstrom1) / Kanal [A] | 5 | 10 | 13 |
Max Ausgangsstrom1) als Gerätesummenstrom [A] | 10 | 20 | 26 |
Nennanschlussspannung [V AC] | 1x 100-10%…240+10% | ||
Max. Zwischenkreisspannung [V DC] | 875 |
|
|
Zwischenkreiskapazität [µF] | 235 | 235 | 470 |
Nennscheinleistung [kVA] |
|
|
|
Verlustleistung 2) [W] | 55 | 85 | 160 |
Dauerbremsleistung [W] | 50 | 150 | 90 |
Max. Bremsleistung [kW] | 14 | ||
Min. Bremswiderstand [Ω] | 47 | ||
Max. Bremsleistung [kW] | 15 | ||
1) Ieff. für max. 7 s
2) S1-Betrieb, inkl. Netzteil, ohne Brems-Chopper