3-phasiger Anschluss AX5101…AX5140
Elektrische Daten | AX | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX5101 | AX5103 | AX5106 | AX5112 | AX5118 | AX5125 | AX5140 |
Nennausgangsstrom [A] | 1,5 | 3 | 6 | 12 | 18 | 25 1) | 40 |
Kleinster parametrierbarer Kanalspitzenstrom bei voller Stromauflösung [A] | 0,35 | 1 | 1 | 6 | 12 | 12 | 18 |
Max. Ausgangsstrom 3) [A] | 4,5 | 7,5 | 13 | 26 4) | 36 | 50 | 80 |
Nennanschlussspannung [V AC] | 3 x 100-10%…480+10% 2) | ||||||
Max. Zwischenkreisspannung [V DC] | 875 | ||||||
Zwischenkreiskapazität [μF] | 235 | 470 | 940 | 1175 | 1485 |
|
|
Nennscheinleistung [kVA] 230 V AC 400 V AC 480 V AC |
0,6 1,0 1,2 |
1,2 2,1 2,5 |
2,4 4,2 5,0 |
4,8 8,3 10,0 |
7,2 12,5 15,0 |
10,0 17,3 20,8 |
16,0 27,7 33,3 |
Verlustleistung 5) [W] | 35 | 50 | 85 | 160 | 255 | 340 | 510 |
Dauerbremsleistung [W] | 50 | 50 | 150 | 90 | 200 | 200 | 150 |
Max. Bremsleistung [kW] | 14 | 26 | 26 | 26 | |||
Min. Bremswiderstand [Ω] | 47 | 47 | 47 | 30 | 22 | 22 | 22 6) |
Max. Bremsleistung [kW] | 15 | 15 | 15 | 23,5 | 32 | 32 | 32 |
1) cULus = 24 A
2) cULus = AX5118 und AX5125 = 3 x 480 V AC ± 10%
3) Ieff für max. 7 s, bei einer Taktfrequenz von 8 kHz (IDN P-0-0001)
4) Ieff für max. 7 s, wenn Drehfeldfrequenz ≥ 1,5 Hz
Ieff für max. 1 s, wenn Drehfeldfrequenz <1,5 Hz
5) S1-Betrieb, inkl. Netzteil, ohne Brems-Chopper
6) Bremswiderstand <22 Ω –> Fragen Sie bitte unseren Support