1-phasiger Anschluss AX5101…AX5106
Elektrische Daten | AX5101 | AX5103 | AX5106 |
|---|---|---|---|
Nennausgangsstrom [A] | 1,5 | 3 | 4,5 |
Kleinster parametrierbarer Kanalspitzenstrom bei voller Stromauflösung [A] | 0,35 | 1 | 1 |
Spitzenausgangsstrom [A] 1) | 4,5 | 7,5 | 13 |
Nennanschlussspannung [V AC] | 1x 100-10%…240+10% | ||
Max. Zwischenkreisspannung [V DC] 2) | 875 | ||
Zwischenkreiskapazität [µF] | 235 | ||
Nennscheinleistung [kVA] S1-Betrieb (Auswahl) 230 V AC |
0,6 |
1,2 |
1,8 |
Verlustleistung [W] 3) | 35 | 50 | 85 |
Dauerbremsleistung | 50 | 50 | 150 |
Max. Bremsleistung [kW] | 14 | ||
Min. Bremswiderstand [Ω] | 47 | ||
Max. Bremsleistung [kW] | 15 | ||
1) Ieff für max. 7 s
2) Info: Je höher die Leistungsentnahme im Zwischenkreis ist, desto stärker sinkt die
Zwischenkreisspannung
3) S1 Betrieb, inkl. Netzteil, ohne Brems-Chopper