Hinweise zum Servoverstärker AX5000

Die Sicherheitshinweise dienen der Gefahrenabwehr und sind bei Installation, Inbetriebnahme, Produktion, Störungsbeseitigung, Wartung und Versuchs- oder Testaufstellungen unbedingt zu berücksichtigen.

Die Servoverstärker der Baureihe AX5000 sind nicht eigenständig lauffähig und werden immer in eine Maschine oder Anlage eingebaut. Nach dem Einbau müssen die vom Maschinenbauer zusätzlich erstellten Dokumentationen und Sicherheitshinweise gelesen und berücksichtigt werden.

GEFAHR

Lebensgefahr durch hohe Spannung an den Zwischenkreiskondensatoren des Servoverstärkers AX5000!

Durch die Zwischenkreiskondensatoren können die Zwischenkreis-Klemmstellen “ZK+ und ZK- (DC+ und DC-)“ und “RB+ und RB-“ auch nach dem Trennen des Servoverstärkers vom Versorgungsnetz noch lebensgefährliche Spannungen von 875 V DC /890 V DC aufweisen. Erst wenn die Spannung auf unter 50 V absinkt, ist ein gefahrloses Arbeiten möglich.

Treffen Sie zur Gefahrenabwehr folgende Maßnahmen:

  • Warten Sie nach dem Trennen des Servoverstärkers vom Versorgungsnetz
    bei AX5101…AX5125 sowie AX520x = 5 Minuten
    bei AX5140 = 15 Minuten
  • Messen Sie fachgerecht die anliegende Spannung an den Prüfkontakten.
  • Sichern Sie den Arbeitsbereich fachgerecht ab und tragen Sie eine PSA (persönliche Schutzausrüstung).

WARNUNG

Schwere Brandverletzungen durch heiße Oberflächen an den Geräten!

Beim Betrieb der Maschine oder Anlage kann die Oberflächentemperatur der Geräte ≥ 50°C betragen. Es besteht akute Verbrennungsgefahr für Körperteile und Gliedmaßen.

Treffen Sie zur Gefahrenabwehr folgende Maßnahmen:

  • Berühren Sie keine Komponenten (Gehäuse, etc.) kurz nach oder während dem Betrieb.
  • Warten Sie bis alle Komponenten vollständig abgekühlt sind. Mindestens aber 15 Minuten.
  • Prüfen Sie mit einem Thermometer die Oberflächentemperatur.
  • Tragen Sie KEINE Arbeitshandschuhe mit gummierter Beschichtung. Diese kann auf Grund der hohen Temperatur mit der Haut verschmelzen und schwere Verletzungen verursachen.

Hinweis

Hinweise zum Betrieb des Servoverstärkers AX5000

Lesen Sie dieses Handbuch vor dem Gebrauch des Servoverstärkers sorgfältig durch. Bei unverständlichen Passagen informieren Sie umgehend das zuständige Vertriebsbüro und unterlassen Sie die Arbeiten an dem Servoverstärker.

Achten Sie bei der elektrischen Installation unbedingt auf die richtige Wahl der Schmelzsicherungen/Schutzschalter zwischen Versorgungsnetz und Servoverstärker. Weitere Informationen erhalten Sie im Kapitel „Elektrische Installation“.

Wird ein Servoverstärker in eine Maschine eingebaut, so ist die Inbetriebnahme so lange untersagt, bis sichergestellt ist, dass die Maschine der neuesten Fassung der EU-Maschinenrichtlinie entspricht. Hierzu müssen sämtliche harmonisierten Normen und Verordnungen eingehalten werden, die notwendig sind, um diese Richtlinie in nationales Recht zu überführen.

Hinweis

Schädigung von Umwelt oder Geräten

Halten Sie bei der Installation unbedingt die Lüftungsfreiräume und die klimatischen Bedingungen ein. Weitere Informationen erhalten Sie im Kapitel „Technische Daten“ und „Mechanische Installation“.

Wird der Servoverstärker in verunreinigter Umgebungsluft betrieben, ist durch regelmäßiges Überprüfen sicherzustellen, dass die Kühlöffnungen nicht verstopft sind. Diese Überprüfungen sind mehrmals am Tag durchzuführen.

Die Servoverstärker enthalten elektrostatisch gefährdete Bauelemente, die durch unsachgemäße Behandlung beschädigt werden können:

Sie müssen elektrostatisch entladen sein, bevor Sie den Servoverstärker direkt berühren.

Vermeiden Sie den Kontakt mit hoch isolierenden Stoffen (Kunstfasern, Kunststofffolien etc.).

Legen Sie den Servoverstärker auf eine leitfähige Unterlage.

Berühren Sie den Motorstecker nicht während des Betriebs des AX5000.