Dual Use (EU 2021/821)

Nach der veröffentlichten EU Verordnung Nr. 2021/821 werden marktübliche Frequenzumrichter als Güter mit doppeltem Verwendungszweck kategorisiert. Damit zählt der Beckhoff Servoverstärker AX5000 zu der Güterkategorie, die von einer Dual-Use-Listung betroffen sein könnte.

Die Güterliste „Annex 1“ der Dual-Use Verordnung Nr. 2021/821 wurde entsprechend geändert:

Angabe zur Dual-Use-Listung

Die Notwendigkeit der Exportkontrolle entsprechend einer Dual-Use-Listung ist anhand des Typenschlüssel des Servoverstärkers AX5000 ablesbar. Die Dual-Use-Listung im Buchstaben „g“ angegeben.

Firmware-Versionen ohne den Zusatz „Dual-Use conform“ können unter Berücksichtigung der Hardwarestände nur auf den folgenden Geräten betrieben werden:

Diese Firmware-Versionen erlauben den Betrieb mit einer Drehfeldfrequenz über 600 Hz, der Versand als Einzelteil unterliegt ggfs. der Exportkontrolle.

Firmware-Versionen mit Zusatz „Dual-Use conform“ können wie bisher unter Berücksichtigung der Hardwarestände auf allen Geräten betrieben werden. Diese Versionen unterstützen beide Drehfeldfrequenzbereiche (<600 Hz, >= 600 Hz) je nach Gerät. Geräte mit Optionsbezeichnung „- x21x“ oder „-x01x“: der Versand als Einzelteil unterliegt ggfs. der Exportkontrolle.

Für ein Downgrade wenden Sie sich bitte an unseren Service.