Externe Absicherung der Einzelgeräte, CE-konform

Dreiphasig

Absicherung

AX5160

AX5172

AX5190

AX5191

AX5192

AX5193

AC-Einspeisung (max.)*)

80 A

100 A

125 A

160 A

200 A

224 A

24 V Einspeisung (max.)

4 AT

10 AT

Bremswiderstand

elektronisch

*) Es sind Netzsicherungen der Betriebsklasse „gG“ oder Sicherungsautomaten mit Charakteristik „C“ zu verwenden.