Abmessungen

Die angegebenen Maße sind reine Gerätemaße, ohne Stecker und Kabel. Die Einbaumaße für den Schaltschrankeinbau finden Sie im Kapitel „Mechanische Installation Montagebeispiele“.

AX5160, AX5172, AX5190, AX5191, AX5192, AX5193

Abmessungen 1:

 

A

[mm]

B

[mm]

C

[mm]

C1

[mm]

D

[mm]

H

[mm]

H1

[mm]

H2

[mm]

T

[mm]

Befestig.-

Schrauben

AX5160

158

190

380

8

6,5

345

398

16,5

259

4 x M5

AX5172

158

190

380

8

6,5

345

398

16,5

259

4 x M5

AX5190

200

280

582

10

9

540

603

10

254

4 x M8

AX5191

200

280

582

10

9

540

603

10

254

4 x M8

AX5192

200

280

575

10

9

540

600

20

335

4 x M8

AX5193

200

280

575

10

9

540

600

20

335

4 x M8