Allgemeine Übersicht AX5192 und AX5193

Allgemeine Übersicht AX5192 und AX5193 1:

Beschreibung der Positionen:

Nr

Bezeichnung

 

Nr

Bezeichnung

1

X4x | Optionsschacht für Erweiterungskarten

 

9

X14 | Sensor für Motortemperatur und Bremse

2

X3x | Optionsschacht für Safety-Card

 

10

X07 | Externer Bremswiderstand

3

X12 | Feedback-Anschluss, Resolver

 

11

Zwischenkreis Ausgang (890 V DC Spannung)

4

X06 | Anschluss für digitale Ein- / Ausgänge

 

12

Motoranschluss (U, V, W, PE)

5

Navigationswippe

 

13

X04 | Buchse für den EtherCAT Eingang

6

Beschriftungsschild

 

14

Beschriftungsschild

7

X05 | Buchse für den EtherCAT Ausgang

 

15

Display

8

X03 | Spannungsversorgung 24 V DC Eingang

 

16

X11 | Feedback-Anschluss, Encoder

 

Allgemeine Übersicht AX5192 und AX5193 2:

DANGER

890 V DC Spannung an den Zwischenkreisklemmen . Nach Abschalten des Geräts liegt noch 45 Minuten lebensgefährliche Spannung an. Wenn die Spannung unter 50 V abgesunken ist, ist ein gefahrloses Arbeiten möglich (Spannung prüfen).

 

17

X01 | Netzspannungsversorgung 400…480 V