Allgemeine Übersicht AX5160 und AX5172
Bei dem unten abgebildeten Servoverstärker handelt es sich um einen AX5172, der AX5160 ist baugleich.
|
|
Beschreibung der Positionen:
Nr | Bezeichnung |
| Nr | Bezeichnung | |
1 | X4x | Optionsschacht für Erweiterungskarten |
| 9 | X01 | Netzspannungsversorgung 400…480 V | |
2 | X3x | Optionsschacht für Safety-Card |
| 10 | X11 | Feedback-Anschluss, Encoder | |
3 | X12 | Feedback-Anschluss, Resolver |
| 11 | Display | |
4 | X06 | Anschluss für digitale Ein- / Ausgänge |
| 12 | Beschriftungsschild | |
5 | Navigationswippe |
| 13 | X04 | Buchse für den EtherCAT Eingang | |
6 | Beschriftungsschild |
| 14 | X14 | Sensor für Motortemperatur und Bremse | |
7 | X05 | Buchse für den EtherCAT Ausgang |
| 15 | Anschluss für den externen Bremswiderstand | |
8 | X03 | Spannungsversorgung 24 V DC Eingang |
|
| Zwischenkreis Ausgang (890 V DC Spannung). | |
|
DANGER | 890 V DC Spannung an den Zwischenkreisklemmen . Nach Abschalten des Geräts liegt noch 15 Minuten lebensgefährliche Spannung an. Wenn die Spannung unter 50 V abgesunken ist, ist ein gefahrloses Arbeiten möglich. (Spannung prüfen) |
|
| Motoranschluss (U, V, W, PE) |