Mechanische Daten
Mechanische Daten | AX5160 | AX5172 | AX5190 | AX5191 | AX5192 | AX5193 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht, ca. [kg] | 14 | 14 | 31 | 31 | 38 | 38 | ||
Breite [mm] | 190 | 283 | 283 | 283 | 283 | |||
Höhe ohne Stecker [mm] | 345 | 540 | 540 | 540 | 540 | |||
Tiefe ohne Stecker/Zubehör [mm] | 259 | 253 | 253 | 334 | 334 | |||
Mechanische Daten | AX5160 | AX5172 | AX5190 | AX5191 | AX5192 | AX5193 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht, ca. [kg] | 14 | 14 | 31 | 31 | 38 | 38 | ||
Breite [mm] | 190 | 283 | 283 | 283 | 283 | |||
Höhe ohne Stecker [mm] | 345 | 540 | 540 | 540 | 540 | |||
Tiefe ohne Stecker/Zubehör [mm] | 259 | 253 | 253 | 334 | 334 | |||