Elektrische Daten
Elektrische Daten | AX5160 | AX5172 | AX5190 | AX5191 | AX5192 | AX5193 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nennausgangsstrom (1) | 60 A | 72 A | 90 A | 110 A | 143 A | 170 A |
Kleinster Motornennstrom bei voller Stromauflösung | 16 A | 20 A | 25 A | 30 A | 35 A | 40 A |
Spitzenausgangsstrom(2) | 120 A | 144 A | 180 A | 180 A | 215 A | 221 A |
Nennanschlussspannung | 3x 400-10%…480+10% VAC | |||||
Max. Zwischenkreisspannung | 890 V DC | |||||
Nennscheinleistung 480 V AC |
|
|
|
|
|
|
Verlustleistung (3) | 830 W | 1010 W | 1300 W | 1600 W | 2100 W | 2500 W |
Min. Bremswiderstand | 13 Ω | 13 Ω | 10 Ω | 10 Ω | 6,5 Ω | 6,5 Ω |
Max. Bremsleistung | 52 kW | 52 kW | 67 kW | 67 kW | 103 kW | 103 kW |
Netzdrosseln (4) |
| AX2090-ND50-xxxx | ||||
--- | --- | -0090 | -0110 | -0143 | -0170 | |
Netzfilter (4) |
| AX2090-NF50-xxxx | ||||
integriert | -0100 | -0150 | -0150 | -0180 | ||
Zwischenkreiskapazität | 900 µF | 1060 µF | 2120 µF | 3180 µF | 4240 µF | |
SCCR-Wert | 5 kA | 10 kA | ||||
(1) Bei Nennanschlussspannnung von 480 V AC muss der Nennstrom um 10% reduziert oder die Umgebungstemperatur auf ≤35 °C reduziert werden. Die angegebenen Werte gelten für eine Ausgangs-Drehfrequenz > 5Hz
(2) Ieff für max. 3 s bei einer Vorlast von max. 70% des Nennstroms
(3) S1-Betrieb, inkl. Netzteil, ohne Brems-Chopper
(4) Erforderlich zur Einhaltung der EN 61800-3 (EMV-Produktnorm) C3 (industrielle
Umgebung) mit max. 25 m Motorleitungslänge.
SCCR-Wert:
10 kA