Zulässige Umgebungs- und Betriebsbedingungen

Umgebungs- / Betriebsbedingungen

Zulässige Werte

Umgebungstemperatur beim Betrieb

0 °C bis +40 °C

bis 55 °C mit Leistungsreduzierung (2 % / °C)

Umgebungstemperatur beim Transport

-25 °C bis +70 °C

Umgebungstemperatur bei Lagerung

-25 °C bis +55 °C

Luftfeuchtigkeit

15 % bis 85 %, nicht kondensierend

Verschmutzungsgrad

2 nach EN 0664-1

Korrosionsschutz

Normalerweise nicht erforderlich.

Unter extremen Betriebsbedingungen sind gesonderte Maßnahmen mit dem Hersteller abzustimmen.

Betriebshöhe

bis 1000 m über N.N. ohne Leistungsreduzierung

ab 1000 m bis max. 3000 m mit Leistungsreduzierung  1,5% pro 100 m.

Einbaulage

vertikal

Belüftung

eingebauter temperaturgeregelter Lüfter

Schutzart

IP20 mit Ausnahme der Klemmen (IP00)

Schwingungsprüfung (EN 60068-2-6)

Frequenzbreite: 10…150 Hz
Amplitude: 10…58 Hz = 0,075 mm pk-pk
59…150 Hz = 1 g