Typenschilder

Es sind zwei Typenschilder auf dem Servoverstärker angebracht. Das vollständige „große Typenschild“ befindet sich an der rechten Seite und einen Extrakt mit den wichtigsten Daten, befindet sich oben am Servoverstärker.

Typenschilder 1:

1

Bestellnummer

7

Nennausgangsstrom

13

EtherCAT - Konform

2

Max. Umgebungstemperatur

8

Ausgangsfrequenzbereich

14

CE - Konform

3

Nenneingangsspannung

9

Strichcode

15

Standardversorgungsnetz mit geerdetem Mittelpunkt

4

Nenneingangsstrom

10

Schutzklasse

16

Kundenspezifisch

5

Eingangsfrequenz

11

EAC - Zulassung

17

Seriennummer

6

Nennausgangsspannung

12

cULus - Zulassung