Typenschlüssel

AX 5 x yz – a bc d – e f g h

Erläuterung

AX

Produktbereich
     Servoverstärker

5

Baureihe
     5 = AX5000

x

Anzahl Kanäle
     1 = einkanalig
     2 = zweikanalig

yz

Nennstrom pro Kanal für einphasige und dreiphasige Anschlüsse

 

Einkanalige Geräte:
     01 = 1,5 A
     03 = 3,0 A
     06 = Einphasig: 4,5 A / Dreiphasig: 6,0 A
     12 = 12 A
     18 = 18 A
     25 = 25 A
     40 = 40 A
     60 = 60 A
     72 = 72 A
     90 = 90 A
     91 = Dreiphasig: 110 A
     92 = Dreiphasig: 143 A
     93 = Dreiphasig: 170 A

 

Zweikanalige Geräte:
     01 = 1,5 A
     03 = 3,0 A
     06 = 6,0 A

a

Nicht definiert

bc

Nicht definiert

d

Nicht definiert

e

Varianten
     0 = Standard
     1 = Sondervariante / kundenspezifische Variante

f

Hardware-Stand
     0 = Erste Generation
     2 = Zweite Generation

g

Dual Use
     0 = ≤ 599 Hz
     1 = > 599 Hz

h

Firmware-Stand

     0 = v2.06
     2 = ≥ v2.10