Bestimmungsgemäße Verwendung
Die Servoverstärker der Baureihe AX5000 sind ausschließlich dazu bestimmt, geeignete Drehstrom Asynchron- und Synchronmotoren drehmoment-, drehzahl- und lagegeregelt zu betreiben. Die max. zulässige effektive Spannung der Motoren muss höher oder mindestens gleich der in den Servoverstärker eingespeisten effektiven Netzspannung sein.
Die Servoverstärker der Baureihe AX5000 werden ausschließlich als Komponenten in elektrische Anlagen oder Maschinen eingebaut und dürfen nur als integrierte Komponenten der Anlage oder Maschine in Betrieb genommen werden.
| |
Vorsicht Verletzungsgefahr! Elektronische Geräte sind grundsätzlich nicht ausfallsicher. Bei Ausfall des Antriebssystems ist der Maschinenhersteller dafür verantwortlich, dass die angeschlossenen Motoren und die Maschine in einen sicheren Zustand gebracht werden. |
Die Servoverstärker dürfen nur im geschlossenen Schaltschrank unter Berücksichtigung der in Kapitel: „Technische Daten“ beschriebenen Umgebungsbedingungen betrieben werden.
Nicht bestimmungsgemäße Verwendung
Der Servoverstärker AX5000 ist nicht für den Einsatz in folgenden Bereichen geeignet:
- in ATEX-Zonen ohne passendes Gehäuse
- in Bereichen mit aggressiver Umgebung (bspw. aggressive Gase oder Chemikalien)
In Wohnbereichen müssen die entsprechenden Normen und Richtlinien für EMV-Störaussendungen eingehalten werden.
Die Nicht bestimmungsgemäße Verwendung entnehmen Sie bitte dem Systemhandbuch.
